GPW5025NC-20-A
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_SOM_BIL_BAU_GPW5025__SALL__AIN__V2_65b74a3679.png)
2 - čeľusťové uhlové chápadlá
Séria GPW5000
"Univerzálne"
- Najvyšší výkon pri najmenších rozmeroch
Presvedčí vás jedinečným pomerom vlastnej hmotnosti k dĺžke čeľuste chápadla a uchopovaciemu momentu. Tak sa zvýši výkon vášho stroja. - Všestranne použiteľné
Vďaka sériovej rôznosti funkcií, napríklad IP64 a ochrane proti korózii, môžete toto chápadlo používať takmer vo všetkých oblastiach. Ani to najmenej priaznivé prostredie nie je problém. - Robustné a procesne bezpečné
Nulová údržba nastavená na 30 miliónov cyklov a mimoriadne masívny prenos sily zvyšujú procesnú bezpečnosť na maximum.
Vybavenie/možnosti
- 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- IP64
- S ochranou proti korózii
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
- Odolné voči teplotám
Technické údaje
Zdvih na čeľusť (+/-) | +15/-2 [°] |
Uchopovací moment zavrieť | 620 [Nm] |
Uchopovací moment zaistený pružinou min. | 150 [Nm] |
Uchopovacia sila zavrieť pri 0° | 14500 [N] |
Doba zatvárania | 0.16 [s] |
Doba otvárania | 0.3 [s] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 7 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 265 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
Prevádzkový tlak | 4 ... 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | -10 ... +130 [°C] |
Objem valca na cyklus | 780 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP64 |
Hmotnosť | 12 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/8/2/csm_ZIM_SCH_FUN_GPW5000__SALL__AIN__V3_8eca2aaa3e.png)
- nútene vedený pákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla - čeľusť chápadla
Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - integrované poistenie uchopovacej sily
Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - pohon
Dvojčinný pneumatický valec - upevnenie a polohovanie
Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - Dvojlamelové utesnenie
IP64 Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť