MFS01-S-KHC-P1-PNP

Senzory magnetického poľa
Séria MFS

  • Na snímanie polohy piestu v pneumatických valcoch
  • dlhá životnosť, pretože sú bezdotykové a neopotrebovateľné
Technické údaje
Spínacie funkcieSpínací kontakt (NO)
PripojenieKábel so zástrčkou
Typická citlivosť1.7 [mT]
Reprodukovateľnosť≤0,1 [mT]
Spínací výstupPNP
Prevádzkové napätie10 ... 30 [V DC]
Jednosmerný prúd≤100 [mA]
Elektrické prevedenieVodič DC 3
Spínacia frekvencia1000 [Hz]
Pokles napätia≤2,5 [V]
Odber prúdu≤8 [mA]
Typická hysterézia≤0,4 [mT]
Typická vzdialenosť2 [mm]
Potlačenie zapínacieho impulzuÁno
Druh pripojeniaenKábel/Konektorom
Prípojný závitM8
Počet vodičov x prierez3x0.14 [mm²]
Dĺžka kábla0.3 [m]
Spôsob montážeRadiálny výstup kábla
Typ valcaC-drážiek
Polomer ohybu pri pevnom položení min.3xØ
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min.5xØ
Hmotnosť0.01 [kg]
Materiál krytuPlast
Materiál plášťa káblovPUR
Nárazu vzdorný a odolný voči opotrebeniu30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Chránené proti prepólovaniuÁno
Odolné voči skratomÁno
SchválenieCE
Druh krytia potem IEC 60529IP68
Hodnota MTTFd1432 [a]
Hodnota TM20 [a]
Teplota okolia-30 ... +80 [°C]