2 - čeľusťové uhlové chápadlá
Séria GPW5000
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_GPW5000__SALL__AIN__V1.png)
"Univerzálne"
- Najvyšší výkon pri najmenších rozmeroch
Presvedčí vás jedinečným pomerom vlastnej hmotnosti k dĺžke čeľuste chápadla a uchopovaciemu momentu. Tak sa zvýši výkon vášho stroja. - Všestranne použiteľné
Vďaka sériovej rôznosti funkcií, napríklad IP64 a ochrane proti korózii, môžete toto chápadlo používať takmer vo všetkých oblastiach. Ani to najmenej priaznivé prostredie nie je problém. - Robustné a procesne bezpečné
Nulová údržba nastavená na 30 miliónov cyklov a mimoriadne masívny prenos sily zvyšujú procesnú bezpečnosť na maximum.
Značilnosti serije
- 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- IP64
- S ochranou proti korózii
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
- Odolné voči teplotám
Veľkosť inštalácie: GPW5008 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť (+/-) | Uchopovací moment zavrieť | Uchopovací moment zaistený pružinou min. | |
---|---|---|---|---|
GPW5008NC-00-A | +15/-2 [°] | 33 [Nm] | 7.5 [Nm] | |
GPW5008NC-20-A | +15/-2 [°] | 33 [Nm] | 7.5 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: GPW5013 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť (+/-) | Uchopovací moment zavrieť | Uchopovací moment zaistený pružinou min. | |
GPW5013NC-00-A | +15/-2 [°] | 130 [Nm] | 39.5 [Nm] | |
GPW5013NC-20-A | +15/-2 [°] | 130 [Nm] | 39.5 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: GPW5025 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť (+/-) | Uchopovací moment zavrieť | Uchopovací moment zaistený pružinou min. | |
GPW5025NC-00-A | +15/-2 [°] | 620 [Nm] | 150 [Nm] | |
GPW5025NC-20-A | +15/-2 [°] | 620 [Nm] | 150 [Nm] |
![](/fileadmin/_processed_/8/2/csm_ZIM_SCH_FUN_GPW5000__SALL__AIN__V3_8eca2aaa3e.png)
- nútene vedený pákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla - čeľusť chápadla
Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - integrované poistenie uchopovacej sily
Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - pohon
Dvojčinný pneumatický valec - upevnenie a polohovanie
Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - Dvojlamelové utesnenie
IP64 Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť