MFS02-S-KHC-IL
Senzory magnetického poľa
Séria MFS
- Snímač polohy na snímanie viacerých polôh piestu v pneumatických valcoch
- nepretržitá detekcia polohy v rozsahu detekcie do 50 mm
- Dátový výstup analógový alebo cez IO-Link
- dlhá životnosť, pretože sú bezdotykové a neopotrebovateľné
Technické údaje
Detekčná oblasť | 0 ... 50 [mm] |
Spínacie funkcie | IO-Link/analógové |
Pripojenie | Kábel so zástrčkou |
Rozlíšenie | 0.01 [mm] |
Požadovaná intenzita magnetického poľa | 2 ... 20 [mT] |
Opakovacia presnosť | 0.05 [mm] |
Chyba linearity | 0.3 [mm] |
Prevádzkové napätie | 13 ... 30 [V DC] |
Výstupné napätie | 0 ... 10 [V] |
Jednosmerný prúd | ≤200 [mA] |
Spotreba energie max. | 550 [mW] |
Elektrické prevedenie | Vodič DC 4 |
Pokles napätia | ≤1,0 [V] |
Možnosť konfigurácie hysterézy | Áno |
Odolnosť proti zaťaženiu min. | 2 [kΩ] |
Teach-in | Áno |
Konfigurovateľná dráha prechodu | Áno |
Vzorkovacia frekvencia | 1 [ms] |
Oneskorenie pripravenosti | 0.175 [s] |
Prípojný závit | M8 |
Počet kontaktov | 4 |
Počet vodičov x prierez | 4x0,08 [mm²] |
U pevňovacie dĺžka | 25,0 [mm] |
Dĺžka kábla | 0.3 [m] |
Spôsob montáže | Axiálny káblový výstup |
Typ valca | C-drážiek |
Polomer ohybu pri pevnom položení min. | 5xØ |
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min. | 10xØ |
Hmotnosť | 0.054 [kg] |
Materiál krytu | PA |
Nárazu vzdorný a odolný voči opotrebeniu | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Chránené proti prepólovaniu | Áno |
Odolné voči skratom | Áno |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
EMC podľa normy EN 60947-5-2 | Áno |
Trieda ochrany | III |
Hodnota MTTFd | 358 [a] |
Hodnota TM | 20 [a] |
Teplota okolia | -20 ... +70 [°C] |
Komunikačné rozhranie | IO-Link V1.1 |
Detail komunikačného rozhrania | COM3 |
Dĺžka spracovaných údajov | 32 [Bit] |
Dátová štruktúra procesu Pozícia | Bit 16 ... 31 |
Signál prepínania štruktúry údajov procesu | Bit 0 ... 7 |
Čas cyklu | 1 [ms] |