NJ8-E2S

Induktívne senzory
Séria NJ

  • bezdotykové, neopotrebovateľné a odolné proti skratu
  • na dodanie od Ø 3 mm
Technické údaje
Ø senzoraM8x1 [mm]
Zabezpečený spínací odstup Sa1,60 [mm]
Menovitý spínací odstup Sn2.00 [mm]
Skutočná spínacia vzdialenosť Sr2.2 [mm]
Teplota okolia-25 ... +70 [°C]
Spínací výstupPNP
Spínacie funkcieSpínací kontakt (NO)
Prevádzkové napätie min.10 [V DC]
Prevádzkové napätie max.30 [V DC]
Menovité prevádzkové napätie24 [V DC]
Menovitý prevádzkový prúd200 [mA]
Menovitý skratový prúd100 [A]
Záťažový kapacita max.500 [μF]
Prúd naprázdno tlmený max.9 [mA]
Prúd naprázdno netlmený max.3 [mA]
Činiteľ zvlnenia max.15 [%]
Elektrické prevedenieDC, jednosmerné napätie
Spínacia frekvencia1500 [Hz]
Pokles napätia2,5 [V]
Hĺbka46.0 [mm]
Druh pripojeniaenzástrčka
Typ konektoraM8x1
Spôsob montážeploché
Odolné voči skratomÁno
Chránené proti prepólovaniuÁno
U pevňovacie dĺžka34,1 [mm]
Materiál krytuNehrdzavejúcej ocele
Materiál alebo aktívna plochaPBT
Uťahovací moment8.00 [Nm]
SchválenieCE
Základná normaIEC 60947-5-2
Druh krytia potem IEC 60529IP68
Ukazovateľ funkcieÁno
Indikácia prevádzkové napätieNie