MFS01-S-KHC-P2-PNP

Senzory magnetického poľa
Séria MFS

  • Na snímanie dvoch polôh piestu na pneumatických valcoch
  • Jednoduchá výučba prostredníctvom ovládacieho prvku
  • dlhá životnosť, pretože sú bezdotykové a neopotrebovateľné
Technické údaje
Detekčná oblasť0 ... 20 [mm]
Spínacie funkcieSpínací kontakt (NO)
PripojenieKábel so zástrčkou
Reprodukovateľnosť≤0,1 [mT]
Spínací výstupPNP
Prevádzkové napätie12 ... 30 [V DC]
Jednosmerný prúd≤100 [mA]
Elektrické prevedenieVodič DC 4
Spínacia frekvencia1000 [Hz]
Pokles napätia≤2,2 [V]
Odber prúdu≤15 [mA]
Typická hysteréza1 [mT]
Potlačenie zapínacieho impulzuÁno
Druh pripojeniaenKábel/Konektorom
Prípojný závitM8
Počet vodičov x prierez4x0,08 [mm²]
Dĺžka kábla0.3 [m]
Spôsob montážeRadiálny výstup kábla
Typ valcaC-drážiek
Polomer ohybu pri pevnom položení min.3xØ
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min.5xØ
Hmotnosť0.02 [kg]
Materiál krytuPlast
Materiál plášťa káblovPUR
Nárazu vzdorný a odolný voči opotrebeniu30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Chránené proti prepólovaniuÁno
Odolné voči skratomÁno
SchválenieCE
Druh krytia potem IEC 60529IP67
Hodnota MTTFd799 [a]
Hodnota TM20 [a]
Teplota okolia-20 ... +75 [°C]