DSV1-8E

poistné tlakové ventily
Séria DSV

  • Udržanie polohy dvojnásobne pôsobiaceho regulačného valca pri výpadku prevádzkového tlaku
  • Ventil sa skladá z 2 spätných ventilov, ktoré je možné pneumaticky odblokovať
Technické údaje
Prípojný závitG1/8"
Rýchle odvzdušnenieÁno
Menovitá šírka4 [mm]
Menovitý prietok A-P1360 [Nl/min]
Menovitý prietok B-P2360 [Nl/min]
Menovitý prietok P1-A230 [Nl/min]
Menovitý prietok P2-B230 [Nl/min]
Netesnosť max.3 [cm³/h]
Prevádzkový tlak1 ... 10 [bar]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
Hmotnosť0.17 [kg]