GPW5008NC-00-A

2 - čeľusťové uhlové chápadlá
Séria GPW5000

"Univerzálne"

  • Najvyšší výkon pri najmenších rozmeroch
    Presvedčí vás jedinečným pomerom vlastnej hmotnosti k dĺžke čeľuste chápadla a uchopovaciemu momentu. Tak sa zvýši výkon vášho stroja.
  • Všestranne použiteľné
    Vďaka sériovej rôznosti funkcií, napríklad IP64 a ochrane proti korózii, môžete toto chápadlo používať takmer vo všetkých oblastiach. Ani to najmenej priaznivé prostredie nie je problém.
  • Robustné a procesne bezpečné
    Nulová údržba nastavená na 30 miliónov cyklov a mimoriadne masívny prenos sily zvyšujú procesnú bezpečnosť na maximum.
Vybavenie/možnosti
  • 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • IP64
  • S ochranou proti korózii
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
  • Odolné voči teplotám
Technické údaje
Zdvih na čeľusť (+/-)+15/-2 [°]
Uchopovací moment zavrieť33 [Nm]
Uchopovací moment zaistený pružinou min.7.5 [Nm]
Uchopovacia sila zavrieť pri 0°1450 [N]
Doba zatvárania0.1 [s]
Doba otvárania0.17 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.0.7 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti115 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [mm]
Prevádzkový tlak4 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota-10 ... +90 [°C]
Objem valca na cyklus35 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP64
Hmotnosť0.92 [kg]
Výhody podrobne
  1. nútene vedený pákový mechanizmus
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla
  2. čeľusť chápadla
    Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier
  3. snímateľná strediaca objímka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
  4. integrované poistenie uchopovacej sily
    Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  5. pohon
    Dvojčinný pneumatický valec
  6. upevnenie a polohovanie
    Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž
  7. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  8. Dvojlamelové utesnenie
    IP64 Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť