GP416NO-C

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400

"Hospodárny"

  • Sústredenie sa na podstatu
    Najhospodárnejší spôsob uchopovania: takto znížite vaše výrobné náklady
  • Osvedčené T-drážkové vedenie
    Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť
  • Kompaktná konštrukcia
    Znižuje rušivé obrysy vašej aplikácie
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Pružina otvorená O
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
Technické údaje
Zdvih na čeľusť16 [mm]
Uchopovacia sila otvoriť2590 [N]
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila630 [N]
Doba zatvárania0.25 [s]
Doba otvárania0.15 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [mm]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Pracovný tlak blokovacieho vzduchu max.0.5 [bar]
Prevádzková teplota min.+5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus477 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť3.1 [kg]
Výhody podrobne
  1. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  2. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  3. Prívod energie
    možný z viacerých strán
  4. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  5. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  6. Nútený klinový hákový mechanizmus
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla
  7. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  8. registrácia polohy
    permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta
  9. zvierkovnica
    prípojka pre induktívny snímač priblíženia (10)