2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_GP400__SALL__AIN__V5.png)
"Hospodárny"
- Sústredenie sa na podstatu
Najhospodárnejší spôsob uchopovania: takto znížite vaše výrobné náklady - Osvedčené T-drážkové vedenie
Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť - Kompaktná konštrukcia
Znižuje rušivé obrysy vašej aplikácie
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- Pružina otvorená O
- Vysoká sila S
- IP40
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
Veľkosť inštalácie: GP403 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
---|---|---|---|---|
GP403N-C | 3 [mm] | 85 [N] | 100 [N] | |
GP403NC-C | 3 [mm] | 115 [N] | ||
GP403NO-C | 3 [mm] | 115 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GP404 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP404N-C | 4 [mm] | 170 [N] | 185 [N] | |
GP404NC-C | 4 [mm] | 210 [N] | ||
GP404NO-C | 4 [mm] | 225 [N] | ||
GP404S-C | 2 [mm] | 375 [N] | 410 [N] | |
GP404SC-C | 2 [mm] | 465 [N] | ||
GP404SO-C | 2 [mm] | 500 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GP406 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP406N-C | 6 [mm] | 300 [N] | 325 [N] | |
GP406NC-C | 6 [mm] | 400 [N] | ||
GP406NO-C | 6 [mm] | 425 [N] | ||
GP406S-C | 3 [mm] | 670 [N] | 725 [N] | |
GP406SC-C | 3 [mm] | 900 [N] | ||
GP406SO-C | 3 [mm] | 950 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GP408 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP408N-C | 8 [mm] | 550 [N] | 590 [N] | |
GP408NC-C | 8 [mm] | 700 [N] | ||
GP408NO-C | 8 [mm] | 740 [N] | ||
GP408S-C | 4 [mm] | 1230 [N] | 1320 [N] | |
GP408SC-C | 4 [mm] | 1570 [N] | ||
GP408SO-C | 4 [mm] | 1660 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GP410 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP410N-C | 10 [mm] | 740 [N] | 795 [N] | |
GP410NC-C | 10 [mm] | 990 [N] | ||
GP410NO-C | 10 [mm] | 1050 [N] | ||
GP410S-C | 5 [mm] | 1650 [N] | 1770 [N] | |
GP410SC-C | 5 [mm] | 2215 [N] | ||
GP410SO-C | 5 [mm] | 2340 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GP412 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP412N-C | 12 [mm] | 1290 [N] | 1370 [N] | |
GP412NC-C | 12 [mm] | 1780 [N] | ||
GP412NO-C | 12 [mm] | 1850 [N] | ||
GP412S-C | 6 [mm] | 2890 [N] | 3050 [N] | |
GP412SC-C | 6 [mm] | 3960 [N] | ||
GP412SO-C | 6 [mm] | 4130 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GP416 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP416N-C | 16 [mm] | 1860 [N] | 1960 [N] | |
GP416NC-C | 16 [mm] | 2490 [N] | ||
GP416NO-C | 16 [mm] | 2590 [N] | ||
GP416S-C | 8 [mm] | 4160 [N] | 4390 [N] | |
GP416SC-C | 8 [mm] | 5560 [N] | ||
GP416SO-C | 8 [mm] | 5780 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GP420 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP420N-C | 20 [mm] | 3175 [N] | 3330 [N] | |
GP420NC-C | 20 [mm] | 4060 [N] | ||
GP420NO-C | 20 [mm] | 4215 [N] | ||
GP420S-C | 10 [mm] | 7080 [N] | 7430 [N] | |
GP420SC-C | 10 [mm] | 9060 [N] | ||
GP420SO-C | 10 [mm] | 9400 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GP430 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP430N-C | 30 [mm] | 6675 [N] | 6830 [N] | |
GP430NC-C | 30 [mm] | 8480 [N] | ||
GP430NO-C | 30 [mm] | 8640 [N] | ||
GP430S-C | 15 [mm] | 14900 [N] | 15250 [N] | |
GP430SC-C | 15 [mm] | 18930 [N] | ||
GP430SO-C | 15 [mm] | 19275 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_SOM_SCH_FUN_GP400__SALL__AIN__V3_5e4a800c5e.png)
- Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Prívod energie
možný z viacerých strán - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - zvierkovnica
prípojka pre induktívny snímač priblíženia (10)