GP280S-99

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP200

"Variabilný"

  • Plynulé nastavenie zdvihu
    Prostredníctvom nastavovacej skrutky môžete individuálne prispôsobiť zdvih pre vašu aplikáciu
  • Osvedčená technika
    Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu
  • S ochranou proti nečistotám
    Vďaka stieračom na vedeniach môžete bezpečne použiť chápadlo aj v drsných okolitých podmienkach
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Vysoká sila S
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
Technické údaje
Zdvih na čeľusť15 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť3690 [N]
Uchopovacia sila otvoriť3690 [N]
Doba zatvárania0.2 [s]
Doba otvárania0.2 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Prevádzkový tlak max.10 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.+5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus300 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť8.1 [kg]
Výhody podrobne
  1. nastavenie zdvihu
    plynule nastaviteľný zdvih rozovretia nastavovacia skrutka obsiahnutá v objeme dodávky
  2. Nútený klinový hákový mechanizmus
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily
  3. štvorhranné vedenie
    vysoké zachytenie síl a momentov
  4. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  5. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  6. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  7. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  8. Prívod energie
    možný z viacerých strán