2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP200
"Variabilný"
- Plynulé nastavenie zdvihu
Prostredníctvom nastavovacej skrutky môžete individuálne prispôsobiť zdvih pre vašu aplikáciu - Osvedčená technika
Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu - S ochranou proti nečistotám
Vďaka stieračom na vedeniach môžete bezpečne použiť chápadlo aj v drsných okolitých podmienkach
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- Vysoká sila S
- IP40
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
Veľkosť inštalácie: GP224 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
---|---|---|---|---|
GP224-B | 12 [mm] | 170 [N] | ||
GP224-B-99 | 12 [mm] | 160 [N] | 160 [N] | |
GP224S-B | 6 [mm] | 335 [N] | ||
GP224S-B-99 | 6 [mm] | 335 [N] | 335 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GP240 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP240-B | 20 [mm] | 510 [N] | ||
GP240-B-99 | 20 [mm] | 435 [N] | 435 [N] | |
GP240S-B | 8 [mm] | 1290 [N] | ||
GP240S-B-99 | 8 [mm] | 1105 [N] | 1105 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GP260 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP260 | 30 [mm] | 800 [N] | ||
GP260-99 | 30 [mm] | 665 [N] | 665 [N] | |
GP260S | 10 [mm] | 2480 [N] | ||
GP260S-99 | 10 [mm] | 2120 [N] | 2120 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GP280 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP280 | 40 [mm] | 1690 [N] | ||
GP280-99 | 40 [mm] | 1390 [N] | 1390 [N] | |
GP280S | 15 [mm] | 4500 [N] | ||
GP280S-99 | 15 [mm] | 3690 [N] | 3690 [N] |
- nastavenie zdvihu
plynule nastaviteľný zdvih rozovretia nastavovacia skrutka obsiahnutá v objeme dodávky - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - štvorhranné vedenie
vysoké zachytenie síl a momentov - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - pohon
dvojčinný pneumatický valec - Prívod energie
možný z viacerých strán