GP280-99
![](/fileadmin/_processed_/c/a/csm_SOM_BIL_BAU_GP280__SALL__AIN__V5_1cac9a58c1.png)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP200
"Variabilný"
- Plynulé nastavenie zdvihu
Prostredníctvom nastavovacej skrutky môžete individuálne prispôsobiť zdvih pre vašu aplikáciu - Osvedčená technika
Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu - S ochranou proti nečistotám
Vďaka stieračom na vedeniach môžete bezpečne použiť chápadlo aj v drsných okolitých podmienkach
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 40 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 1390 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť | 1390 [N] |
Doba zatvárania | 0.2 [s] |
Doba otvárania | 0.2 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 10 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | +5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 300 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 8.1 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_SOM_SCH_FUN_GP200__SALL__AIN__V3_7b7e6f404a.png)
- nastavenie zdvihu
plynule nastaviteľný zdvih rozovretia nastavovacia skrutka obsiahnutá v objeme dodávky - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - štvorhranné vedenie
vysoké zachytenie síl a momentov - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - pohon
dvojčinný pneumatický valec - Prívod energie
možný z viacerých strán