GP260S-99
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP200
"Variabilný"
- Plynulé nastavenie zdvihu
Prostredníctvom nastavovacej skrutky môžete individuálne prispôsobiť zdvih pre vašu aplikáciu - Osvedčená technika
Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu - S ochranou proti nečistotám
Vďaka stieračom na vedeniach môžete bezpečne použiť chápadlo aj v drsných okolitých podmienkach
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Vysoká sila S
- IP40
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 10 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 2120 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť | 2120 [N] |
Doba zatvárania | 0.1 [s] |
Doba otvárania | 0.1 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | +5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 115 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 2.9 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
- nastavenie zdvihu
plynule nastaviteľný zdvih rozovretia nastavovacia skrutka obsiahnutá v objeme dodávky - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - štvorhranné vedenie
vysoké zachytenie síl a momentov - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - pohon
dvojčinný pneumatický valec - Prívod energie
možný z viacerých strán