GP19-C
![](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_SOM_BIL_BAU_GP19-C__SALL__AIN__V2_a29cff6f4c.png)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP
"Vytrvalostný bežec"
- Osvedčená technika
Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu - Veľmi krátke doby cyklov
Kruhové vedenia s malým trením umožňujú veľmi krátke doby cyklov a zaručujú tak vysokú produkciu vášho zariadenia - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP30
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 4 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 36 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť | 26 [N] |
Doba zatvárania | 0.02 [s] |
Doba otvárania | 0.02 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | +5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 1.0 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP30 |
Hmotnosť | 0.085 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/9/1/csm_SOM_SCH_FUN_GP-C__SALL__AIN__V1_ae03ac2860.png)
- Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - nastaviteľná snímacia vačka
pre registráciu polohy - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - kruhové vedenie
zachytávanie síl a momentov - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - pohon
dvojčinný pneumatický valec - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa