2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP
"Vytrvalostný bežec"
- Osvedčená technika
Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu - Veľmi krátke doby cyklov
Kruhové vedenia s malým trením umožňujú veľmi krátke doby cyklov a zaručujú tak vysokú produkciu vášho zariadenia - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- Vysoká sila S
- IP30
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
Veľkosť inštalácie: GP12 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
---|---|---|---|---|
GP12-C | 3 [mm] | 8.4 [N] | 4 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GP19 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP19-C | 4 [mm] | 36 [N] | 26 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GP30 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP30-D | 5 [mm] | 94 [N] | 76 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GP45 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP45-C | 5 [mm] | 118 [N] | 155 [N] | |
GP45S-C | 5 [mm] | 190 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GP75 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP75-C | 10 [mm] | 220 [N] | 260 [N] | |
GP75S-C | 10 [mm] | 275 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: GP100 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GP100-D | 13 [mm] | 520 [N] | ||
GP100-D-99 | 13 [mm] | 450 [N] | 450 [N] | |
GP100S-D | 8 [mm] | 5250 [N] |
- Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - nastaviteľná snímacia vačka
pre registráciu polohy - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - kruhové vedenie
zachytávanie síl a momentov - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - pohon
dvojčinný pneumatický valec - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa