NJ3-E2SK

Induktívne senzory
Séria NJ

  • bezdotykové, neopotrebovateľné a odolné proti skratu
  • na dodanie od Ø 3 mm
Technické údaje
Ø senzora3 [mm]
Zabezpečený spínací odstup Sa0,80 [mm]
Menovitý spínací odstup Sn1.00 [mm]
Skutočná spínacia vzdialenosť Sr1 [mm]
Teplota okolia-25 ... +70 [°C]
Spínací výstupPNP
Spínacie funkcieSpínací kontakt (NO)
Prevádzkové napätie min.10 [V DC]
Prevádzkové napätie max.30 [V DC]
Menovité prevádzkové napätie24 [V DC]
Menovité izolačné napätie75 [V DC]
Menovitý prevádzkový prúd100 [mA]
Menovitý skratový prúd100 [A]
Záťažový kapacita max.150 [μF]
Prúd naprázdno tlmený max.5 [mA]
Prúd naprázdno netlmený max.2 [mA]
Činiteľ zvlnenia max.10 [%]
Elektrické prevedenieDC, jednosmerné napätie
Spínacia frekvencia3500 [Hz]
Pokles napätia2.0 [V]
Hĺbka27.0 [mm]
Druh pripojeniaenKábel/Konektorom
Typ konektoraM8x1
Ø kábla D2.4 [mm]
Dĺžka kábla0.3 [m]
Spôsob montážeploché
Odolné voči skratomÁno
Chránené proti prepólovaniuÁno
Materiál krytuNehrdzavejúcej ocele
Materiál alebo aktívna plochaPBT
Materiál plášťa káblovPUR
SchválenieCE
Základná normaIEC 60947-5-2
Druh krytia potem IEC 60529IP67
Ukazovateľ funkcieÁno
Indikácia prevádzkové napätieNie