Upínací prvok
Séria LKE
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_57a0b7ab10.png)
- Energeticky efektívny (bistabilný)
Otvorenie a zatvorenie prostredníctvom 24 V jednosmerného napätia - Integrovaná elektronika
Digitálne ovládanie a signalizácia stavu - Flexibilný výstup kábla
Maximálne využitie konštrukčného priestoru
Objednávka č. | Prídržná sila | Napatie | Odber prúdu max. | |
---|---|---|---|---|
LKE1501AS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE1505AS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE1510BS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2001AS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2003BS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2005AS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2014DS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2012IS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2002BS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2501AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2505AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2505BS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2503AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2502BS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2512IS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3005AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3001AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3003AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3010BS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3501AS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3510BS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3503AS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3505AS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3505BS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3502BS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3512FS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE nie je možné | ||||
LKE na požiadanie |
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Prevodovka s excentrom
Prevod sily medzi motorom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- elektrický pohon
na vytváranie upínacej sily - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie - Núdzové ovládanie
Pri výpadku energie možnosť manuálneho otvorenia - Elektrický prípojný kábel
Ovládanie a energetické napájanie - Nastavovacia skrutka
Úprava tolerancie koľajníc