LKE2001AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Upínací prvok
Séria LKE
- Energeticky efektívny (bistabilný)
Otvorenie a zatvorenie prostredníctvom 24 V jednosmerného napätia - Integrovaná elektronika
Digitálne ovládanie a signalizácia stavu - Flexibilný výstup kábla
Maximálne využitie konštrukčného priestoru
Vybavenie/možnosti
- Integrovaná registrácia
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HC | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHSG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHY | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | MH | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHS | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHSG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHT | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHTG | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..AN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..BN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..EM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..GM | zobraziť variant |
SBC | SBI | 20 | SBI..CL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 20 | SBI..CLL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 20 | SBI..FV | zobraziť variant |
SBC | SBI | 20 | SBI..SV | zobraziť variant |
SBC | SBI | 20 | SBI..FL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 20 | SBI..FLL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 20 | SBI..SL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 20 | SBI..SLL | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..A | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..B | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..C | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LR | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..R | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | zobraziť variant |
THK | SHS | 20 | SHS..C | zobraziť variant |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | zobraziť variant |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | zobraziť variant |
THK | SHS | 20 | SHS..V | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..SB | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..SBM | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..TB | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..TBM | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..V | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..VM | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..W | zobraziť variant |
THK | SR | 20 | SR..WM | zobraziť variant |
THK | SSR | 20 | SSR..XTB | zobraziť variant |
THK | SSR | 20 | SSR..XV | zobraziť variant |
THK | SSR | 20 | SSR..XVM | zobraziť variant |
THK | SSR | 20 | SSR..XW | zobraziť variant |
THK | SSR | 20 | SSR..XWM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..BM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..SC | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..HC | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 800 [N] |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 1.0 [A] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 1373 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.63 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Prevodovka s excentrom
Prevod sily medzi motorom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- elektrický pohon
na vytváranie upínacej sily - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie - Núdzové ovládanie
Pri výpadku energie možnosť manuálneho otvorenia - Elektrický prípojný kábel
Ovládanie a energetické napájanie - Nastavovacia skrutka
Úprava tolerancie koľajníc