LKE nie je možné
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Upínací prvok
Séria LKE
- Energeticky efektívny (bistabilný)
Otvorenie a zatvorenie prostredníctvom 24 V jednosmerného napätia - Integrovaná elektronika
Digitálne ovládanie a signalizácia stavu - Flexibilný výstup kábla
Maximálne využitie konštrukčného priestoru
Vybavenie/možnosti
- Integrovaná registrácia
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | zobraziť variant |
Technické údaje
Stierač | - |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Prevodovka s excentrom
Prevod sily medzi motorom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- elektrický pohon
na vytváranie upínacej sily - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie - Núdzové ovládanie
Pri výpadku energie možnosť manuálneho otvorenia - Elektrický prípojný kábel
Ovládanie a energetické napájanie - Nastavovacia skrutka
Úprava tolerancie koľajníc