LKE2002BS1
Upínací prvok
Séria LKE
- Energeticky efektívny (bistabilný)
Otvorenie a zatvorenie prostredníctvom 24 V jednosmerného napätia - Integrovaná elektronika
Digitálne ovládanie a signalizácia stavu - Flexibilný výstup kábla
Maximálne využitie konštrukčného priestoru
Vybavenie/možnosti
- Integrovaná registrácia
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-EC | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-ESC | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-H | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-L | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-S | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 800 [N] |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 1.0 [A] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 1373 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.63 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Prevodovka s excentrom
Prevod sily medzi motorom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- elektrický pohon
na vytváranie upínacej sily - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie - Núdzové ovládanie
Pri výpadku energie možnosť manuálneho otvorenia - Elektrický prípojný kábel
Ovládanie a energetické napájanie - Nastavovacia skrutka
Úprava tolerancie koľajníc
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť