LKE3010BS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Upínací prvok
Séria LKE
- Energeticky efektívny (bistabilný)
Otvorenie a zatvorenie prostredníctvom 24 V jednosmerného napätia - Integrovaná elektronika
Digitálne ovládanie a signalizácia stavu - Flexibilný výstup kábla
Maximálne využitie konštrukčného priestoru
Vybavenie/možnosti
- Integrovaná registrácia
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1100 [N] |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 1.5 [A] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 1532 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.3 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Prevodovka s excentrom
Prevod sily medzi motorom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- elektrický pohon
na vytváranie upínacej sily - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie - Núdzové ovládanie
Pri výpadku energie možnosť manuálneho otvorenia - Elektrický prípojný kábel
Ovládanie a energetické napájanie - Nastavovacia skrutka
Úprava tolerancie koľajníc