LKE1505AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Upínací prvok
Séria LKE
- Energeticky efektívny (bistabilný)
Otvorenie a zatvorenie prostredníctvom 24 V jednosmerného napätia - Integrovaná elektronika
Digitálne ovládanie a signalizácia stavu - Flexibilný výstup kábla
Maximálne využitie konštrukčného priestoru
Vybavenie/možnosti
- Integrovaná registrácia
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1631 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1632 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1661 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1662 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1665 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1666 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 15 | R1621 (SNH) | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 600 [N] |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 1.0 [A] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 1373 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.57 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Prevodovka s excentrom
Prevod sily medzi motorom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- elektrický pohon
na vytváranie upínacej sily - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie - Núdzové ovládanie
Pri výpadku energie možnosť manuálneho otvorenia - Elektrický prípojný kábel
Ovládanie a energetické napájanie - Nastavovacia skrutka
Úprava tolerancie koľajníc