LKE2512IS1
![](/fileadmin/_processed_/c/f/csm_ZIM_BIL_ART_CAMERA-NO-IMAGE__SALL__AIN__V1_162690cf9b.png)
Upínací prvok
Séria LKE
- Energeticky efektívny (bistabilný)
Otvorenie a zatvorenie prostredníctvom 24 V jednosmerného napätia - Integrovaná elektronika
Digitálne ovládanie a signalizácia stavu - Flexibilný výstup kábla
Maximálne využitie konštrukčného priestoru
Vybavenie/možnosti
- Integrovaná registrácia
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | CG | 25 | CGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 25 | CGL..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 25 | CGL..HA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 25 | CGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 25 | CGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 25 | CGH..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1100 [N] |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 1.5 [A] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 1532 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.1 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Prevodovka s excentrom
Prevod sily medzi motorom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- elektrický pohon
na vytváranie upínacej sily - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie - Núdzové ovládanie
Pri výpadku energie možnosť manuálneho otvorenia - Elektrický prípojný kábel
Ovládanie a energetické napájanie - Nastavovacia skrutka
Úprava tolerancie koľajníc
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť