ZUB088925

피스톤 위치 문의
시리즈

기술 데이터
연결부플러그 있는 케이블
연결부 종류케이블/플러그
연결부 나사산M8
전도체 단면의 전도체 개수4x0,08 [mm²]
설계 구조피스톤 위치 문의
설비 크기WWR-ZUB
최대전원전압30 [V DC]
최소전원전압12 [V DC]
작동 온도-20 ... +75 [°C]
최대 작동온도 +75 [°C]
최소 작동온도 -20 [°C]
고정 배치 시 최소 굽힘 반경3xØ
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경5xØ
연속 전류≤100 [mA]
검사 영역0 ... 20 [mm]
설치 방식방사형 케이블 콘센트
작동 펄스 억제
전기 사양DC 4 전도체
하우징 재료플라스틱
무게0.03 [kg]
전형적 이력 현상0.795 [mT]
케이블 길이0.3 [m]
단락 방지
사이즈에 적합WWR80
반복성≤0,1 [mT]
스위치 출력단PNP
스위치 주파수7000 [Hz]
스위치 기능상시 개방 접점(NO)
프로그래밍 가능한 스위칭 포인트2
쇼크 및 진동 고정력30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
IEC 60529 준거 보호방식IP67
전압 강하≤2,2 [V]
전류 소비≤15 [mA]
주변 온도-20 ... +75 [°C]
극성 반전 방지
케이블 외피 재료PUR
허용CE
실린더 타입C- 슬롯