SPZ138BE16-B
기술 데이터
설계 구조 | 클램핑 핀 |
무게 | 0.12 [kg] |
스레드 | M16 |
나사 Mx | M12 |
LABS 유연성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
SW | 22 [mm] |
재료 | EDELSTAHL |
설계 구조 | 클램핑 핀 |
무게 | 0.12 [kg] |
스레드 | M16 |
나사 Mx | M12 |
LABS 유연성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
SW | 22 [mm] |
재료 | EDELSTAHL |