PUB45-12
기술 데이터
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
A2 | 26 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 54.5 [mm] |
B3 | 30 [mm] |
B4 | 40 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 12.5 |
무게 | 0.94 [kg] |
T | 12 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
A2 | 26 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 54.5 [mm] |
B3 | 30 [mm] |
B4 | 40 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 12.5 |
무게 | 0.94 [kg] |
T | 12 [mm] |
가용성 | Standard |