PUB35-2
기술 데이터
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
A2 | 24 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 54.5 [mm] |
B3 | 26 [mm] |
B4 | 31 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PUB35 |
G1 | 10.5 |
무게 | 0.16 [kg] |
T | 2 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
A2 | 24 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 54.5 [mm] |
B3 | 26 [mm] |
B4 | 31 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PUB35 |
G1 | 10.5 |
무게 | 0.16 [kg] |
T | 2 [mm] |
가용성 | Standard |