PMK35-1
기술 데이터
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
무게 | 0.029 [kg] |
T | 1 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
무게 | 0.029 [kg] |
T | 1 [mm] |
가용성 | Standard |