PMB25-2
기술 데이터
무게 | 0.051 [kg] |
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 6.5 |
LABS 유연성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
T | 2 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
무게 | 0.051 [kg] |
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 6.5 |
LABS 유연성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
T | 2 [mm] |
가용성 | Standard |