PLKE30-4
기술 데이터
A | 71 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
A2 | 28.3 [mm] |
B1 | 56.8 [mm] |
B2 | 17.4 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PLKE30 |
무게 | 0.12 [kg] |
T | 4 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 71 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
A2 | 28.3 [mm] |
B1 | 56.8 [mm] |
B2 | 17.4 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PLKE30 |
무게 | 0.12 [kg] |
T | 4 [mm] |
가용성 | Standard |