PLKE15-4
기술 데이터
A | 50.6 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
A2 | 21.8 [mm] |
B1 | 44.6 [mm] |
B2 | 14.8 [mm] |
B3 | 15 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PLKE15 |
무게 | 0.069 [kg] |
T | 4 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 50.6 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
A2 | 21.8 [mm] |
B1 | 44.6 [mm] |
B2 | 14.8 [mm] |
B3 | 15 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PLKE15 |
무게 | 0.069 [kg] |
T | 4 [mm] |
가용성 | Standard |