PLK55-3
기술 데이터
A | 100 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 9 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PLK55 |
무게 | 0.17 [kg] |
T | 3 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 100 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 9 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PLK55 |
무게 | 0.17 [kg] |
T | 3 [mm] |
가용성 | Standard |