PLK30-3
기술 데이터
무게 | 0.088 [kg] |
A | 60 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B2 | 665 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 19.5 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
LABS 유연성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
T | 3 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
무게 | 0.088 [kg] |
A | 60 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B2 | 665 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 19.5 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
LABS 유연성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
T | 3 [mm] |
가용성 | Standard |