PLBH55-10
기술 데이터
A | 99.5 [mm] |
A1 | 50 [mm] |
B1 | 256 [mm] |
B2 | 154 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
B4 | 238 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PLBH55 |
G1 | 10.5 |
무게 | 2 [kg] |
T | 10 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 99.5 [mm] |
A1 | 50 [mm] |
B1 | 256 [mm] |
B2 | 154 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
B4 | 238 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PLBH55 |
G1 | 10.5 |
무게 | 2 [kg] |
T | 10 [mm] |
가용성 | Standard |