PLBH25-4
기술 데이터
A | 47.6 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 130 [mm] |
B2 | 60 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
B4 | 115 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PLBH25 |
G1 | 6.5 |
무게 | 0.18 [kg] |
T | 4 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 47.6 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 130 [mm] |
B2 | 60 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
B4 | 115 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PLBH25 |
G1 | 6.5 |
무게 | 0.18 [kg] |
T | 4 [mm] |
가용성 | Standard |