PKW85-8
기술 데이터
무게 | 0.21 [kg] |
A | 165 [mm] |
A1 | 140 [mm] |
A2 | 40 [mm] |
B1 | 184 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 12.5 |
LABS 유연성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
T | 8 [mm] |
가용성 | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_pkw.prj&varset={BESTELLNUM=PKW85-8},{ARTIKEL=PKW85-8} |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드