PKW55-7
기술 데이터
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 184 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
B3 | 70 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PKW55 |
G1 | 14.5 |
무게 | 1.3 [kg] |
T | 7 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 184 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
B3 | 70 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PKW55 |
G1 | 14.5 |
무게 | 1.3 [kg] |
T | 7 [mm] |
가용성 | Standard |