PKW45-8
기술 데이터
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
B1 | 155 [mm] |
B2 | 80 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PKW45 |
G1 | 12.5 |
무게 | 1.1 [kg] |
T | 8 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
B1 | 155 [mm] |
B2 | 80 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PKW45 |
G1 | 12.5 |
무게 | 1.1 [kg] |
T | 8 [mm] |
가용성 | Standard |