PKW30-3
기술 데이터
A | 90 [mm] |
A1 | 72 [mm] |
B1 | 103.5 [mm] |
B2 | 52 [mm] |
B3 | 44 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PKW30 |
G1 | 10.5 |
무게 | 0.21 [kg] |
T | 3 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 90 [mm] |
A1 | 72 [mm] |
B1 | 103.5 [mm] |
B2 | 52 [mm] |
B3 | 44 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PKW30 |
G1 | 10.5 |
무게 | 0.21 [kg] |
T | 3 [mm] |
가용성 | Standard |