PHK65-10
기술 데이터
A | 160 [mm] |
A1 | 35 [mm] |
B | 64 [mm] |
B1 | 35 [mm] |
B2 | 14.5 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PHK65 |
무게 | 0.78 [kg] |
T | 10 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 160 [mm] |
A1 | 35 [mm] |
B | 64 [mm] |
B1 | 35 [mm] |
B2 | 14.5 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PHK65 |
무게 | 0.78 [kg] |
T | 10 [mm] |
가용성 | Standard |