PHK55-17
기술 데이터
A | 140 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B | 49 [mm] |
B1 | 30 [mm] |
B2 | 9.5 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PHK55 |
무게 | 0.39 [kg] |
T | 17 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 140 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B | 49 [mm] |
B1 | 30 [mm] |
B2 | 9.5 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PHK55 |
무게 | 0.39 [kg] |
T | 17 [mm] |
가용성 | Standard |