PHK45-2
기술 데이터
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B | 44 [mm] |
B1 | 26 [mm] |
B2 | 9 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PHK45 |
무게 | 0.077 [kg] |
T | 2 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B | 44 [mm] |
B1 | 26 [mm] |
B2 | 9 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PHK45 |
무게 | 0.077 [kg] |
T | 2 [mm] |
가용성 | Standard |