PHK30-4
기술 데이터
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B | 39 [mm] |
B1 | 22 [mm] |
B2 | 8.5 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PHK30 |
무게 | 0.11 [kg] |
T | 4 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B | 39 [mm] |
B1 | 22 [mm] |
B2 | 8.5 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PHK30 |
무게 | 0.11 [kg] |
T | 4 [mm] |
가용성 | Standard |