PHK20-2
기술 데이터
A | 60 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 15 [mm] |
B2 | 4.5 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PHK20 |
무게 | 0.021 [kg] |
T | 2 [mm] |
가용성 | Standard |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
A | 60 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 15 [mm] |
B2 | 4.5 [mm] |
설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
크기 | PHK20 |
무게 | 0.021 [kg] |
T | 2 [mm] |
가용성 | Standard |