NJ3-E2-03

인덕티브 근접 스위치
시리즈 NJ

기술 데이터
전도체 단면의 전도체 개수3x0,05 [mm²]
설계 구조인덕티브 근접 스위치
설비 크기ALLGEMEIN-NJ
정격 스위칭 거리 Sn0.60 [mm]
최대전원전압30 [V DC]
최소전원전압10 [V DC]
최대 작동온도 +70 [°C]
최소 작동온도 -25 [°C]
무게0.2 [kg]
케이블 길이2 [m]
단락 방지
최대 잔여 파장.20 [%]
스위치 주파수5000 [Hz]
극성 반전 방지
케이블 외피 재료PUR