ZUB-REF
CSTE90-10
CSTE90-10
연결 케이블
시리즈 CSTE
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
연결부 종류
플러그
연결부 나사산
M12
접점 갯수
8
설비 버전
각도
설계 구조
연결 케이블
정격 전압
36 [V]
최대 작동온도
+80 [°C]
최소 작동온도
-25 [°C]
굽힘 반경
10xØ
할로겐 불포함
예
케이블 길이
10 [m]
케이블-Ø
6.6 [mm]
라인 공칭 전압
30 [V]
내유성
예
드래그 체인 가능
예
실링 소재
FKM
그리프 바디 소재
TPU
케이블 외피 재료
PUR
접점 소재
CuZn
허용
UL