CSTE02025
기술 데이터
연결부 나사산 | M8-M12 |
연결부 유형 | 핀 / 소켓 |
전도체 단면의 전도체 개수 | 5x0,25 [mm²] |
접점 갯수 | 5 / 5 |
설비 버전 | 직선형/직선형 |
설계 구조 | 커넥팅 케이블 |
정격 전압 | 30 [V] |
고정 배치 시 최소 굽힘 반경 | 6xØ |
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경 | 10xØ |
난연성 | 예 |
무게 | 0.25 [kg] |
케이블 길이 | 0.15 [m] |
케이블-Ø | 5.6 [mm] |
내유성 | 예 |
드래그 체인 가능 | 예 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP67 |
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) | 3 [A] |
실링 소재 | FKM |
그리프 바디 소재 | PUR |
케이블 외피 재료 | PUR |
커플링 너트 소재 | 금속, CuZn, 니켈 도금 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드