CSTE02008

커넥팅 케이블
시리즈 CSTE

기술 데이터
연결부 종류침투 기술
연결부 나사산M12-M12
연결부 유형핀 / 소켓
전도체 단면의 전도체 개수2x0,25+2x0,34 [mm²]
접점 갯수5
설비 버전직선형/직선형
설계 구조커넥팅 케이블
정격 전압60 [V]
고정 배치 시 최소 굽힘 반경6xØ
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경10xØ
난연성
케이블 길이5 [m]
케이블-Ø7.0 [mm]
내유성
유지보수가 필요 없는 주기 (최대)3백만 사이클
드래그 체인 가능
IEC 60529 준거 보호방식IP67
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서)4 [A]
실링 소재FKM
그리프 바디 소재PUR
케이블 외피 재료PUR
커플링 너트 소재금속, CuZn, 니켈 도금
UL 승인