CSTE02006
기술 데이터
연결부 종류 | 침투 기술 |
연결부 나사산 | M12-M12 |
연결부 유형 | 핀 / 소켓 |
전도체 단면의 전도체 개수 | 5x1,50 [mm²] |
접점 갯수 | 5 |
설비 버전 | 직선형/직선형 |
설계 구조 | 커넥팅 케이블 |
정격 전압 | 60 [V] |
고정 배치 시 최소 굽힘 반경 | 7,5xØ |
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경 | 10xØ |
난연성 | 예 |
케이블 길이 | 5 [m] |
케이블-Ø | 8.2 [mm] |
내유성 | 예 |
유지보수가 필요 없는 주기 (최대) | 5백만 사이클 |
드래그 체인 가능 | 예 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP67 |
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) | 12 [A] |
비틀림 | +/-180°/m, < 2백만 사이클 |
토션 가능 | 예 |
실링 소재 | FKM |
그리프 바디 소재 | PUR |
케이블 외피 재료 | PUR |
커플링 너트 소재 | 금속, CuZn, 니켈 도금 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드